Julkaise tuotteesi
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Made of hygienic, durable, and tightly vitrified sanitary porcelain, Organic design with easy-to-clean surfaces, Ceramic plus for quick, eco-friendly cleaning, Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning, Flushes all the way up to the rim for improved hygiene, Flexibel bolt distance, c-c 180/230 mm, Concealed wall fixture for neater installation and simpler cleaning, Multiple seat options in two different colors, white or black, Load tested to 400 kg, Recommended flush volume 4,5/3 L
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB111530
    • TuoteperheNautic
    • TuoteryhmäToalett
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)3450
    • Syvyys (mm)510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • ETIM-koodiEC011318
    • ETIM-nimiToilet combination
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets