Julkaise tuotteesi
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c

    Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c

    Our most intelligent thermostatic mixer with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower/ bath experience while saving energy and money at the same time.

    Available as lead free: GB412123520

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41212352
    • TuoteperheNew Nautic
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)52
    • Leveys (mm)285
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa