Julkaise tuotteesi
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    Tekniset tiedot
    • Energy class C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41216071
    • TuoteperheNautic
    • TuoteryhmäBidet mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC010888
    • ETIM-nimiBidet mixing tap

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa