Julkaise tuotteesi
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Estitic is our most sophisticated collection. The shower faucet has clean, unbroken lines and soft contours that are combined with smart functionality. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121840253

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41218402
    • TuoteperheEstetic
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)64
    • Leveys (mm)285
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap