Julkaise tuotteesi
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Estetic bathtub mixer gives you just the temperature you want and comes with the click on shelf in the back for a even nicer look. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121843353

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41218433
    • TuoteperheEstetic
    • TuoteryhmäBath mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)285
    • Syvyys (mm)144
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Islanti
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä