Julkaise tuotteesi
Ducentic Vanity 80cm, stone worktop

Ducentic Vanity 80cm, stone worktop

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB71DCVU80
  • TuoteperheDucentic
  • TuoteryhmäVanity unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)364
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys