Julkaise tuotteesi
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    4.0 / 5 tähteä4.0(8 arvostelua)

    Solution for interior drywall partition, comprising a structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed each side. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration. 

    Tekniset tiedot
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedivisoria-120-ba13a-v1
    • TuoteperheGYPTEC SOLUTIONS
    • TuoteryhmäInterior drywall partitions
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliLaasti
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 -kuvausGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
    • OmniClass-numero23-13 13 11 19
    • OmniClass-nimikeGypsum
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka