Julkaise tuotteesi
Bathroom 10 sqm type 1
Bathroom 10 sqm type 1

    Bathroom 10 sqm type 1

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    Aluminum casement windows are a great option to reduce Humidify the bathroom by increasing air circulation. when opening the window The moisture in the air can escape. able to go outside prevent the growth of mold Aluminum is also a durable and low-maintenance material. which is resistant to rust and corrosion It is a good choice for bathroom windows.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebathroom-10-sqm-type-1
    • TuoteperheHafele x BIMobject TH
    • TuoteryhmäNurturing Nature
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2023-07-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Awning Window

    Alueellinen saatavuus

    Aasia