Julkaise tuotteesi
Essential Awning Window
Marvin

Essential Awning Window

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)

The Essential Awning window offers clean lines with top-hinged operation ideal for hard to reach areas or for access to fresh air even during a light rain. The Essential Awning window can be used on its own, or combined with other casement, picture or transom windows for maximum daylight and air flow. A concealed multi-point locking system is secure and easy to engage, and durable fiberglass to the exterior and interior requires virtually no maintenance.

Features of the Essential Awning Window:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 3 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemarvin-awwau
  • TuoteperheEssential
  • TuoteryhmäWindows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFiberglass
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Awning Window
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia