Julkaise tuotteesi
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KÜCHE _495.06.215
Tekniset tiedot
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • TuoteperheBreakfast-Machine
  • Tuoteryhmä3-IN-1
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)280
  • Syvyys (mm)210
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment