Julkaise tuotteesi
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Tekniset tiedot
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • TuoteperheDishwasher
  • TuoteryhmäBuilt-In
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)815
  • Leveys (mm)448
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 25
  • OmniClass-nimikeResidential Dishwashers