Julkaise tuotteesi
HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus _495.38.369
Tekniset tiedot
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • TuoteperheHood
  • TuoteryhmäBuilt-In
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)307
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)296
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment