Julkaise tuotteesi
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Tekniset tiedot
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • TuoteperheHob
  • TuoteryhmäCeramic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)590
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment