Julkaise tuotteesi
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus _495.06.170
Tekniset tiedot
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • TuoteperheHob
  • TuoteryhmäCeramic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)590
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment