Julkaise tuotteesi
HAFELE Gas Hob Gaia Plus

HAFELE Gas Hob Gaia Plus

HAFELE_Gas-Hob_Gaia-Plus _495.06.176
Tekniset tiedot
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Brass burners, middle burner with aluminium base • Metal pan support • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Gas-Hob_Gaia-Plus
  • TuoteperheHob
  • TuoteryhmäGas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)155
  • Leveys (mm)780
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment