Julkaise tuotteesi
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 / 5 tähteä5.0(8 arvostelua)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Tekniset tiedot
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • TuoteperheHob
  • TuoteryhmäInduction
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)590
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment