Julkaise tuotteesi
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Tekniset tiedot
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • TuoteperheKitchen
  • TuoteryhmäHob
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia