Julkaise tuotteesi
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Tekniset tiedot
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • TuoteperheKitchen
  • TuoteryhmäHob
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)310
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia