Julkaise tuotteesi
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Tekniset tiedot
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • TuoteperheHood
  • TuoteryhmäStandard
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)135
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)495
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment