Julkaise tuotteesi
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    The Compri lvs profile is used as a water barrier in a parapet. Due to the standard lengths of 2500 mm results in a smooth facade line and there is required a minimum of mounting time. Properties: Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m2) Rigid inner and outer corners and end caps Available in any RAL color Life expectancy> 20 years Less prone to theft compared Lead Trade lengths of 2500 mm Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005) Of attention during installation of cross-connections: Substrate make dry and dirt free Two ridges Hechtkit application in 2000 ( no combing ) Read the usage instructions on the box Hechtkit 2000 Compounds 10 mm free.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCompri_LVS
    • TuoteperheLead Replacement Compri
    • TuoteryhmäLead replacement
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)1.29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReinforcement Bars
    • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa