Julkaise tuotteesi
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteInstortprofiel_slabben
    • TuoteperheCollapsing Profile Bibs
    • TuoteryhmäCollapsing Profile Bibs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)29
    • Leveys (mm)20
    • Syvyys (mm)6000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)0.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReinforcement Bars
    • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa