Julkaise tuotteesi
Hakron Waterstop Type W9U

Hakron Waterstop Type W9U

An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevoegenband-w9u
  • TuoteperheJoint Tape
  • TuoteryhmäW9U
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)22500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta