Julkaise tuotteesi
MILA
HALLA
Arkistoitu

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemila
  • TuoteperheIndoor Luminaires
  • TuoteryhmäMila
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-12-15
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)1040
  • Syvyys (mm)445
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911