Julkaise tuotteesi
uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation
uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation

    uBox universal Base set for finish sets for standard installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 01001180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 50 mm • minimal installation height: 75 mm • drainage capacity with siphon: up to 42 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 60 l/min • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite01001180
    • TuoteperheConcealed basic set shower drains
    • TuoteryhmäuBox universal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)87
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)343
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers