Julkaise tuotteesi
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite01800180
  • TuoteperheConcealed Basic set bath/shower mixers
  • TuoteryhmäHansgrohe
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)147
  • Leveys (mm)147
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-27 31 29 11
  • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures