Julkaise tuotteesi
Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray

Focus Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 04505670 Matt Black - 04505250 Brushed Gold Optic - 04505340 Brushed Black Chrome - 04505830 Polished Nickel - 04505000 Chrome - 04505800 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite04505000
  • TuoteperheKitchen mixers
  • TuoteryhmäFocus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)16.12
  • Leveys (tuumaa)4.75
  • Syvyys (tuumaa)10.25
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (paunaa)3.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011431
  • ETIM-nimiKitchen mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets