Julkaise tuotteesi
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04825000 Chrome - 04825140 Brushed Bronze - 04825250 Brushed Gold Optic - 04825340 Brushed Black Chrome - 04825670 Matt Black - 04825700 Matt White - 04825820 Brushed Nickel - 04825830 Polished Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: Rain, IntenseRain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 9 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04825USA
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäCroma Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3.38
    • Leveys (mm)7.38
    • Syvyys (mm)7.38
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures