Julkaise tuotteesi
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet

    Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04853000 Chrome - 04853250 Brushed Gold Optic - 04853670 Matt Black - 04853800 Stainless Steel Optic - 04853830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04853USA
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäLocarno
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)14.63
    • Leveys (tuumaa)4.5
    • Syvyys (tuumaa)9.18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures