Julkaise tuotteesi
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM

    Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04935820 Brushed Nickel - 04935000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 110 mm • integrated support function • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • rinseable screen seal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04935USA
    • TuoteperhePorter sets
    • TuoteryhmäCroma Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)7.38
    • Leveys (mm)3.88
    • Syvyys (mm)7.38
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers