Julkaise tuotteesi
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM

    Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM

    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 04996000 Chrome

      - 04996670 Matt Black

      - 04996820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04996USA
    • TuoteperhePorter sets
    • TuoteryhmäActivera Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers