Julkaise tuotteesi
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 13137000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 17 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13137XXX
    • TuoteperhePuristic
    • TuoteryhmäBathroom Designs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)144
    • Leveys (mm)304
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures