Julkaise tuotteesi
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 13359000 Chrome

      - 13359670 Matt Black

      Specification:

        • projection 152 mm
        • 2 functions
        • temperature and water flow control
        • thermostat cartridge
        • spray type spout: normal spray
        • Safety stop at 40 °C
        • temperature limitation adjustable
        • non-return valve
        • protected against backflow, according to DIN EN 1717
        • material handles: metal
        • connection type: screw nipples, M 26x1,5
        • centre distance: 160 mm
        • dirt filter included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13359XXX
    • TuoteperheBath thermostat
    • TuoteryhmäEcostat Fine
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)38
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)163
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa