Julkaise tuotteesi
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer

    Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 14313001 Chrome - 14313621 Oil Rubbed Bronze - 14313821 Brushed Nickel - 14313831 Polished Nickel - 14313921 Rubbed Bronze Specification: • 1 function • projection: 197 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14313001
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäTalis Classic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)5.88
    • Leveys (tuumaa)16.5
    • Syvyys (tuumaa)9.13
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures