Julkaise tuotteesi
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
    hansgrohe

    Metris Select Single lever kitchen mixer 260

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 260, 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 14847000 Chrome - 14847800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 260 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14847800
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäMetris Select
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)304
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)118
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures