Julkaise tuotteesi
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
hansgrohe

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 15744141 Brushed Bronze - 15744341 Brushed Black Chrome - 15744671 Matt Black - 15744701 Matt White - 15744001 Chrome - 15744821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with button On/Off
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite15744001
  • TuoteperheShower thermostat
  • TuoteryhmäShowerSelect S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)150
  • Syvyys (mm)54
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011329
  • ETIM-nimiShower mixing tap
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures