Julkaise tuotteesi
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 60333760 Slate Matt Grey - 60333780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 650x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60333XXX
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)11.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures