Julkaise tuotteesi
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Activation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 24100670 Matt Black - 24100000 Chrome - 24100700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 11,5 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24100XXX
    • TuoteperheHand showers
    • TuoteryhmäPulsify Select
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)224
    • Leveys (mm)105
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)241
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures