Julkaise tuotteesi
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24573XXX
    • TuoteperheBasic Sets
    • TuoteryhmäConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)102
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011327
    • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers