Julkaise tuotteesi
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden

    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26066000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S240 P • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type hand shower: PowderRain, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • min. operating pressure: 1,9 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 160 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26066000
    • TuoteperheShowerpipes with thermostat
    • TuoteryhmäRaindance Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1109
    • Leveys (mm)305
    • Syvyys (mm)582
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011613
    • ETIM-nimiShower column/panel
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures