Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Croma E Overhead shower 280 1jet 26257000

Yksilöity viite: 26257000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Croma E
Tuoteryhmä: Overhead showers
Julkaisupäivä: 2019-03-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Croma E Overhead shower 280 1jet
The allrounder for the modern family bathroom: Croma E
The bathroom is the bustling hub of family life at home. Relaxing and having fun is not always easy with children, especially as nothing – not even rubber ducks, hand showers or hot shower sprays – is safe around curious hands. With the new hansgrohe Croma E range, you no longer need to worry about sending your children to have a shower. How great is that? Croma E: safe for children, great for the bathroom.

· shower head size: 280 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18.3 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.25

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Mixers
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Showers
NBS Reference Koodi: 35-06-82
NBS Reference Kuvaus: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Length 280 mm
Material Chrome
Mounting On the ceiling
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 280 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Chrome

BIMobject®