Julkaise tuotteesi
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    hansgrohe

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26640700 Matt White - 26640670 Matt Black - 26640540 Sky Blue - 26640560 Pink Specification: • shower head size: 150 x 63 mm • spray type: fur spray, leg spray, paw spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • function from: 5,7 l/min • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • minimum flow pressure: 1 bar • elongated, brush-like nozzles (1,5 cm) for thorough cleaning with massage effect • ergonomic design • Water Boost: boost function to increase waterflow when needed • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • rinseable screen seal • non-return valve
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26640XXX
    • TuoteperheDog showers
    • TuoteryhmäDogShower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)63
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)354
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures