Julkaise tuotteesi
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Crometta Shower holder set 100 Vario with shower hose 160 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26692400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26692400
    • TuoteperhePorter sets
    • TuoteryhmäCrometta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)356
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)136
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)480
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers