Julkaise tuotteesi
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 160 cm
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 160 cm

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 160 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26851000 Chrome - 26851700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 130 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26851700
    • TuoteperhePorter sets
    • TuoteryhmäRainfinity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)249
    • Leveys (mm)130
    • Syvyys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)883
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers