Julkaise tuotteesi
Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 26865671 Matt Black - 26865001 Chrome - 26865701 Matt White - 26865821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, Shampoo spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26865001
  • TuoteperheHand showers
  • TuoteryhmäRainfinity
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2.5
  • Leveys (mm)5.25
  • Syvyys (mm)10.13
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)353
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010161
  • ETIM-nimiHand shower
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat