Julkaise tuotteesi
Raindance Select S Shower system for exposed installation
Raindance Select S Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower system for exposed installation

    Raindance Select S Shower system for exposed installation 150 with Ecostat Select thermostat and shower bar 90 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27037000 Chrome - 27037400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 150 mm • convenient diversion via Select button • spray type hand shower: RainAir, CaresseAir, Mix • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27037400
    • TuoteperheShower combination
    • TuoteryhmäRaindance Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1253
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)218
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea