Julkaise tuotteesi
hansgrohe Shower holder Porter C
hansgrohe Shower holder Porter C
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter C

    hansgrohe Shower holder Porter C
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27521000 Chrome - 27521420 Platinum - 27521430 Red - 27521450 White - 27521460 Grey - 27521480 Yellow - 27521810 Satinox Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27521000
    • TuoteperheShower support
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71
    • Leveys (mm)32
    • Syvyys (mm)63
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010132
    • ETIM-nimiHand shower holder
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures