Julkaise tuotteesi
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27636000 Chrome - 27636820 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • flat and slim aluminium profile • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • bar width: 45 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27636000
    • TuoteperheWallbars
    • TuoteryhmäUnica
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)967
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)112
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010140
    • ETIM-nimiSliding rod
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures