Julkaise tuotteesi
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27669000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 125 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27669000
    • TuoteperhePorter sets
    • TuoteryhmäRaindance Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)198
    • Leveys (mm)125
    • Syvyys (mm)131
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)575
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers