Julkaise tuotteesi
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    WallStoris Storage basket deep
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27912XXX
    • TuoteperheCosmetic boxes
    • TuoteryhmäWallStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)206
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 -kuvausFacial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComputers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings