Julkaise tuotteesi
sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation
hansgrohe

sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation

sBox Mounting angle set for installation plate for tile mounted installation
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 28021000 n.a. Specification: • maximum mounting height: 750 mm • minimum mounting height: 400 mm • packaging unit: 2 pieces
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite28021000
  • TuoteperheSupplies
  • TuoteryhmäsBox
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)434
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures